您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_62/13_623_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-623-140-16_0},{REF=13-623-140-16},{ANGLE=0},{D1=140},{D2=16},{D3=23},{D4=36},{L1=19},{L2=47},{L3=26.0},{L4=4},{DP=24},{INFOS=INFOTEXTE},{VS=GN 184-22},{FARBE=GRIS},{FARBER=0.750},{FARBEG=0.750},{FARBEB=0.750},{PPATH=13_621/13_621_asmtpl.prj},{NORMNR= GN 923.7},{D2X=14,16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
DP
Emile Maurin 13-623-125-1...
13-623-125-12
125
12
23
31
18
45
24.5
4
22
Emile Maurin 13-623-125-1...
13-623-125-14
125
14
23
31
18
45
24.5
4
22
Emile Maurin 13-623-140-1...
13-623-140-14
140
14
23
36
19
47
26.0
4
24
Emile Maurin 13-623-140-1...
13-623-140-16
140
16
23
36
19
47
26.0
4
24
Emile Maurin 13-623-160-1...
13-623-160-14
160
14
23
36
20
48
26.0
4
24
Emile Maurin 13-623-160-1...
13-623-160-16
160
16
23
36
20
48
26.0
4
24
Emile Maurin 13-623-200-1...
13-623-200-18
200
18
23
42
24
53
27.0
4
25
Emile Maurin 13-623-200-2...
13-623-200-20
200
20
23
42
24
53
27.0
4
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D