您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_69/13_691.prj},{NB=emile_maurin_13-691-200_0},{REF=13-691-200},{POS=0},{VERSION=Moyeu lisse},{D1=200},{D2=16},{D3=30},{D4=36.0},{D5=50.0},{L1=34},{L2=61},{L3=28.0},{L4=80},{L5=84},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{CODE=79321-R},{DESCRIPTION=VRTP.200-P+IR-SST-16},{DIM06=28},{DIM07=36.0},{DIM12=24},{DIM13=20},{DIM14=24.8},{DIM15=6},{DIM16=300},{DIM17=24},{WEIGHT=593},{DIM08XX=36},{MOV=1.5},{DB=20},{BL=106.0},{BH2=18.5},{VERS=5.000},{X=10},{Y=18.5},{VER=1},{PPATH=13_691/13_691_asmtpl.prj},{VER1=0},{X1=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
Emile Maurin 13-691-80
13-691-80
Moyeu lisse
80
8
18
20.5
25.0
17
35
18.0
45
29
Emile Maurin 13-691-99
13-691-99
Moyeu lisse
99
10
18
20.5
25.5
17
37
20.0
60
37
Emile Maurin 13-691-125
13-691-125
Moyeu lisse
125
12
22
26.0
31.0
22
44
22.0
65
48
Emile Maurin 13-691-160
13-691-160
Moyeu lisse
160
14
26
32.0
40.0
27
51
25.0
73
65
Emile Maurin 13-691-200
13-691-200
Moyeu lisse
200
16
30
36.0
50.0
34
61
28.0
80
84
Emile Maurin 13-695-80
13-695-80
Moyeu rainuré
80
8
18
20.5
25.0
17
35
18.0
45
29
Emile Maurin 13-695-99
13-695-99
Moyeu rainuré
99
10
18
20.5
25.5
17
37
20.0
60
37
Emile Maurin 13-695-125
13-695-125
Moyeu rainuré
125
12
22
26.0
31.0
22
44
22.0
65
48
Emile Maurin 13-695-160
13-695-160
Moyeu rainuré
160
14
26
32.0
40.0
27
51
25.0
73
65
Emile Maurin 13-695-200
13-695-200
Moyeu rainuré
200
16
30
36.0
50.0
34
61
28.0
80
84
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D