피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_01/14_017.prj},{NB=emile_maurin_14-017-22-8},{REF=14-017-22-8},{COU=Orange},{D1=22},{D2=M8},{D2X=M 8 , M 10},{D3=16.0},{H1=36.0},{H2=8.0},{H3=52},{H4=14},{H5=4.0},{L1=74},{R2=2.0},{R3=2.0},{ABS1=7.0},{ABS2=18.0},{R5=12.0},{R6=6.0},{W3=5.0},{SW=4.0},{ABS3=33.0},{ABS4=69.0},{ABS5=129.0},{ABS6=14.0},{ABS7=12.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
COU
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-017-14-5
14-017-14-5
Orange
14
M5
10.0
25.0
4.5
35
8
3.5
45
Emile Maurin 14-017-14-6
14-017-14-6
Orange
14
M6
10.0
25.0
4.5
35
8
3.5
45
Emile Maurin 14-017-18-6
14-017-18-6
Orange
18
M6
13.5
31.0
6.5
45
10
4.0
62
Emile Maurin 14-017-18-8
14-017-18-8
Orange
18
M8
13.5
31.0
6.5
45
10
4.0
62
Emile Maurin 14-017-22-8
14-017-22-8
Orange
22
M8
16.0
36.0
8.0
52
14
4.0
74
Emile Maurin 14-017-22-10
14-017-22-10
Orange
22
M10
16.0
36.0
8.0
52
14
4.0
74
Emile Maurin 14-017-25-10
14-017-25-10
Orange
25
M10
19.0
43.0
11.0
63
17
4.0
89
Emile Maurin 14-017-25-12
14-017-25-12
Orange
25
M12
19.0
43.0
11.0
63
17
4.0
89
Emile Maurin 14-017-30-12
14-017-30-12
Orange
30
M12
23.0
50.5
12.0
76
22
5.0
108
Emile Maurin 14-017-30-16
14-017-30-16
Orange
30
M16
23.0
50.5
12.0
76
22
5.0
108
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D