피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_04/14_04_2.prj},{NB=emile_maurin_14-047-14-6-50},{VERS5=1},{D1=13.0},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=34},{H4=3.5},{L1=45},{L2=50},{VERS2=1},{L=8.000},{D1X=6.000},{T=8},{ABS1=2.000},{R1=3.000},{R2=4.000},{R3=2.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=2.000},{R6=4.000},{ABS3=15.000},{ABS4=10.000},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{VERS=2.000},{VER=5},{WEIGHT=0.0208},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{REF=14-047-14-6-50},{VERSION=Orange},{D2=M6},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 300.1-45-M6-50-OS},{L2X=12,16,20,25,32,40,50},{L24=0},{L25=0},{FARBE=orange (strukturmatt)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
L2
Emile Maurin 14-045-10-3-...
14-045-10-3-6
Gris
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
6
Emile Maurin 14-045-10-3-...
14-045-10-3-8
Gris
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
8
Emile Maurin 14-045-10-3-...
14-045-10-3-10
Gris
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
10
Emile Maurin 14-045-10-3-...
14-045-10-3-12
Gris
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
12
Emile Maurin 14-045-10-3-...
14-045-10-3-16
Gris
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
16
Emile Maurin 14-045-10-4-...
14-045-10-4-12
Gris
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
12
Emile Maurin 14-045-10-4-...
14-045-10-4-16
Gris
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
16
Emile Maurin 14-045-10-4-...
14-045-10-4-20
Gris
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
20
Emile Maurin 14-045-10-4-...
14-045-10-4-25
Gris
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
25
Emile Maurin 14-045-10-4-...
14-045-10-4-32
Gris
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
32
Emile Maurin 14-045-10-5-...
14-045-10-5-12
Gris
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
12
Emile Maurin 14-045-10-5-...
14-045-10-5-16
Gris
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
16
Emile Maurin 14-045-10-5-...
14-045-10-5-20
Gris
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
20
Emile Maurin 14-045-10-5-...
14-045-10-5-25
Gris
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
25
Emile Maurin 14-045-10-5-...
14-045-10-5-32
Gris
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
23
3.0
22
32
Emile Maurin 14-045-13-3-...
14-045-13-3-6
Gris
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
6
Emile Maurin 14-045-13-3-...
14-045-13-3-8
Gris
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
8
Emile Maurin 14-045-13-3-...
14-045-13-3-10
Gris
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
10
Emile Maurin 14-045-13-3-...
14-045-13-3-12
Gris
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
12
Emile Maurin 14-045-13-3-...
14-045-13-3-16
Gris
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
16
Emile Maurin 14-045-13-4-...
14-045-13-4-12
Gris
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
12
Emile Maurin 14-045-13-4-...
14-045-13-4-16
Gris
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
16
Emile Maurin 14-045-13-4-...
14-045-13-4-20
Gris
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
20
Emile Maurin 14-045-13-4-...
14-045-13-4-25
Gris
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
25
Emile Maurin 14-045-13-4-...
14-045-13-4-32
Gris
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
30
32
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D