您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_05/14_055.prj},{NB=emile_maurin_14-055-80},{REF=14-055-80},{MAT=Acier},{FORM=Alésée},{D2=10},{H2=14.5},{D3=13},{D4=16.0},{D5=20},{H1=38.0},{L1=80},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=9.000},{ABS3=9.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-055.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MAT
FORM
D2
H2
D3
D4
D5
H1
L2
Emile Maurin 14-055-50
14-055-50
Acier
Alésée
6
9.5
8
11.0
12
24.0
48
Emile Maurin 14-055-63
14-055-63
Acier
Alésée
8
12.0
10
12.5
16
30.5
60
Emile Maurin 14-055-80
14-055-80
Acier
Alésée
10
14.5
13
16.0
20
38.0
76
Emile Maurin 14-055-100
14-055-100
Acier
Alésée
12
18.5
16
20.0
25
47.0
95
Emile Maurin 14-055-125
14-055-125
Acier
Alésée
16
24.0
20
25.0
32
59.5
119
Emile Maurin 14-055-160
14-055-160
Acier
Alésée
20
30.0
25
31.0
40
76.0
152
Emile Maurin 14-055-200
14-055-200
Acier
Alésée
24
40.0
32
34.5
50
97.0
190
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D