您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_05/14_056.prj},{NB=emile_maurin_14-056-80},{REF=14-056-80},{MAT=Acier},{FORM=Taraudée},{D1=M 10},{D1X=10},{D3=13},{D4=16.0},{D5=20},{H1=38.0},{H2=14.5},{L1=80},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=9.000},{ABS3=9.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-056.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
MAT
FORM
D1
D3
D4
D5
H1
H2
L2
Emile Maurin 14-056-50
14-056-50
Acier
Taraudée
M 6
8
11.0
12
24.0
9.5
48
Emile Maurin 14-056-63
14-056-63
Acier
Taraudée
M 8
10
12.5
16
30.5
12.0
60
Emile Maurin 14-056-80
14-056-80
Acier
Taraudée
M 10
13
16.0
20
38.0
14.5
76
Emile Maurin 14-056-100
14-056-100
Acier
Taraudée
M 12
16
20.0
25
47.0
18.5
95
Emile Maurin 14-056-125
14-056-125
Acier
Taraudée
M 16
20
25.0
32
59.5
24.0
119
Emile Maurin 14-056-160
14-056-160
Acier
Taraudée
M 20
25
31.0
40
76.0
30.0
152
Emile Maurin 14-056-200
14-056-200
Acier
Taraudée
M 24
32
34.5
50
97.0
40.0
190
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D