피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_06/14_063.prj},{NB=emile_maurin_14-063-19-8},{REF=14-063-19-8},{COULEUR=Noir},{D1=19},{D2=M8},{D3=28},{H1=45},{H2=10},{H3=54},{H4=17},{H5=22},{L1=80},{L2=92},{INFOS=INFOTEXTE},{D2XX=8},{COU=Noire},{D2X=M 8 , M 10 , M 12},{DIM05=59.5},{DIM10=-},{DIM13=24},{MATERIAL=noire RAL 9005},{WEIGHT=57},{D=0.000},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000},{H44=15},{D2VIS=M 8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
COULEUR
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
Emile Maurin 14-063-12-4
14-063-12-4
Noir
12
M4
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-063-12-5
14-063-12-5
Noir
12
M5
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-063-12-6
14-063-12-6
Noir
12
M6
18
29
6
32
10
14
42
50
Emile Maurin 14-063-15-6
14-063-15-6
Noir
15
M6
23
36
8
43
12
17
63
73
Emile Maurin 14-063-15-8
14-063-15-8
Noir
15
M8
23
36
8
43
12
17
63
73
Emile Maurin 14-063-19-8
14-063-19-8
Noir
19
M8
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-063-19-10
14-063-19-10
Noir
19
M10
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-063-19-12
14-063-19-12
Noir
19
M12
28
45
10
54
17
22
80
92
Emile Maurin 14-063-25-10
14-063-25-10
Noir
25
M10
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-063-25-12
14-063-25-12
Noir
25
M12
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-063-25-14
14-063-25-14
Noir
25
M14
33
53
12
65
20
25
100
114
Emile Maurin 14-063-25-16
14-063-25-16
Noir
25
M16
33
53
12
65
20
25
100
114
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D