피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_09/14_09.prj},{NB=emile_maurin_14-092-19-12},{REF=14-092-19-12},{VERSION=Droite},{D1=19.0},{D2=M12},{D3=16.0},{D4=28},{H1=33.5},{H2=10.5},{H3=-},{H4=18},{L1=100},{L2=-},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=16},{D2X=12},{D3X=19.0},{D4X=28},{H1X=33.5},{H2X=10.5},{H3X=60.5},{L2X=100},{L3X=95},{T=18},{D5=19.000},{ABS1=92.000},{ABS2=12.000},{X=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
L1
L2
Emile Maurin 14-092-13-6
14-092-13-6
Droite
13.5
M6
10.0
20
25.0
8.0
-
12
63
-
Emile Maurin 14-092-13-8
14-092-13-8
Droite
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
-
12
63
-
Emile Maurin 14-092-16-8
14-092-16-8
Droite
16.0
M8
13.0
25
29.0
8.0
-
15
80
-
Emile Maurin 14-092-16-10
14-092-16-10
Droite
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
-
15
80
-
Emile Maurin 14-092-19-10
14-092-19-10
Droite
19.0
M10
16.0
28
33.5
10.5
-
18
100
-
Emile Maurin 14-092-19-12
14-092-19-12
Droite
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
-
18
100
-
Emile Maurin 14-096-13-6
14-096-13-6
Inclinée
13.5
M6
10.0
20
25.0
8.0
39.5
12
-
60
Emile Maurin 14-096-13-8
14-096-13-8
Inclinée
13.5
M8
10.0
20
25.0
8.0
39.5
12
-
60
Emile Maurin 14-096-16-8
14-096-16-8
Inclinée
16.0
M8
13.0
25
29.0
8.0
49.5
15
-
76
Emile Maurin 14-096-16-10
14-096-16-10
Inclinée
16.0
M10
13.0
25
29.0
8.0
49.5
15
-
76
Emile Maurin 14-096-19-10
14-096-19-10
Inclinée
19.0
M10
16.0
28
33.5
10.5
60.5
18
-
95
Emile Maurin 14-096-19-12
14-096-19-12
Inclinée
19.0
M12
16.0
28
33.5
10.5
60.5
18
-
95
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D