您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_10/14_10.prj},{NB=emile_maurin_14-106-50},{D3X=0.000},{B=11.0},{H=26},{ABS1=5.000},{ABS2=8.000},{ABS3=7.000},{ABS4=0.000},{WEIGHT=0.0300},{REF=14-106-50},{VERSION=Taraudée},{L1=50},{L2=48},{D1=M8},{D2=-},{D3=10},{D4=12.5},{D5=16},{H1=26.0},{H2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
VERSION
L1
L2
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
Emile Maurin 14-105-63
14-105-63
Alésée
63
60
-
10
13
16.0
20
32.0
14.0
Emile Maurin 14-105-80
14-105-80
Alésée
80
76
-
12
16
20.0
25
40.0
17.5
Emile Maurin 14-105-100
14-105-100
Alésée
100
95
-
16
20
25.0
32
51.0
23.0
Emile Maurin 14-106-50
14-106-50
Taraudée
50
48
M8
-
10
12.5
16
26.0
11.0
Emile Maurin 14-106-63
14-106-63
Taraudée
63
60
M10
-
13
16.0
20
32.0
14.0
Emile Maurin 14-106-80
14-106-80
Taraudée
80
76
M12
-
16
20.0
25
40.0
17.5
Emile Maurin 14-106-100
14-106-100
Taraudée
100
95
M16
-
20
25.0
32
51.0
23.0
Emile Maurin 14-106-125
14-106-125
Taraudée
125
119
M20
-
25
31.0
40
63.5
30.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D