您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_12/14_121.prj},{NB=emile_maurin_14-121-8},{REF=14-121-8},{DESCRIPTION=MF.63 B-M8},{D1=M 8},{D2=14.5},{D3=9},{D4=23},{H1=27},{H2=2.0},{H3=11},{H4=37},{H5=13},{L2=73},{L3=63},{WEIGHT=23},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-121.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
L2
L3
Emile Maurin 14-121-6
14-121-6
M 6
11.5
9
18
22
1.8
9
27
12
50
42
Emile Maurin 14-121-8
14-121-8
M 8
14.5
9
23
27
2.0
11
37
13
73
63
Emile Maurin 14-121-10
14-121-10
M 10
18.5
11
28
34
2.2
14
47
17
92
80
Emile Maurin 14-121-12
14-121-12
M 12
23.5
13
35
40
2.4
16
57
20
115
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D