您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_13/14_133.prj},{NB=emile_maurin_14-133-12-5},{REF=14-133-12-5},{D1=12},{D2=M5},{D3=16},{H1=29},{H2=9},{H3=36},{H4=10},{H5=3.5},{L1=44},{L2=52.0},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM07=28},{DIM09=11.0},{NDM=5},{DIM12=18},{WEIGHT=13},{CODE=236903},{DESCRIPTION=ERS.44 A-M5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
Emile Maurin 14-133-12-4
14-133-12-4
12
M4
16
29
9
36
10
3.5
44
52.0
Emile Maurin 14-133-12-5
14-133-12-5
12
M5
16
29
9
36
10
3.5
44
52.0
Emile Maurin 14-133-12-6
14-133-12-6
12
M6
16
29
9
36
10
3.5
44
52.0
Emile Maurin 14-133-15-6
14-133-15-6
15
M6
21
37
12
48
13
4
63
73.5
Emile Maurin 14-133-15-8
14-133-15-8
15
M8
21
37
12
48
13
4
63
73.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D