您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_14/14_141.prj},{NB=emile_maurin_14-141-6},{REF=14-141-6},{VERSION=Taraudée},{D1=M6},{D2=15.5},{L1=-},{L2=52.0},{L3=44},{L4=11.0},{H1=19.0},{H2=19.0},{H3=26.5},{H4=12},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=232101-C1},{DESCRIPTION=ERF.44 B-M6-C1},{H11=24.500},{H22=3.500},{H33=20.500},{WEIGHT=9},{VERS=1.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H44=0.000},{S=0.000},{D=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
L1
L2
L3
L4
H1
H2
H3
H4
Emile Maurin 14-141-5
14-141-5
Taraudée
M5
15.5
-
52.0
44
11.0
19.0
19.0
26.5
10
Emile Maurin 14-141-6
14-141-6
Taraudée
M6
15.5
-
52.0
44
11.0
19.0
19.0
26.5
12
Emile Maurin 14-141-8
14-141-8
Taraudée
M8
19.0
-
73.5
63
13.5
24.5
26.5
35.0
13
Emile Maurin 14-141-10
14-141-10
Taraudée
M10
23.0
-
90.5
78
16.0
29.5
32.0
42.0
17
Emile Maurin 14-141-12
14-141-12
Taraudée
M12
26.5
-
109.0
95
18.0
34.0
40.0
51.5
20
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D