피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_19/14_19_3.prj},{NB=emile_maurin_14-193-15-8},{REF=14-193-15-8},{MANETTE=Noir},{BOUTON=Orange},{X=1},{D1=15.0},{D2=M8},{D3=19.0},{H1=37.5},{H2=8},{H3=43.0},{H4=34.5},{H5=13},{L1=63},{L2=72.5},{L3=13.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM06=47.0},{DIM13=20},{WEIGHT=20},{SIZE=63},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{RX=0.376},{GX=0.376},{BX=0.376},{PARTNUMBER=233136-C2},{DESCRIPTION=ERX.63 B-M8-C2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MANETTE
BOUTON
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
Emile Maurin 14-190-121-3
14-190-121-3
Noir
Noir
12.0
M3
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-190-121-4
14-190-121-4
Noir
Noir
12.0
M4
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-190-121-5
14-190-121-5
Noir
Noir
12.0
M5
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-190-121-6
14-190-121-6
Noir
Noir
12.0
M6
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-190-12-5
14-190-12-5
Noir
Noir
12.0
M5
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-190-12-6
14-190-12-6
Noir
Noir
12.0
M6
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-190-15-6
14-190-15-6
Noir
Noir
15.0
M6
19.0
37.5
8
43.0
34.5
16
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-190-15-8
14-190-15-8
Noir
Noir
15.0
M8
19.0
37.5
8
43.0
34.5
13
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-190-19-8
14-190-19-8
Noir
Noir
19.0
M8
23.0
47.0
12
54.0
44.0
20
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-190-19-10
14-190-19-10
Noir
Noir
19.0
M10
23.0
47.0
12
54.0
44.0
18
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-190-19-12
14-190-19-12
Noir
Noir
19.0
M12
23.0
47.0
12
54.0
44.0
17
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-190-22-10
14-190-22-10
Noir
Noir
21.5
M10
26.0
54.5
13
64.5
53.0
20
95
108.0
18.0
Emile Maurin 14-190-22-12
14-190-22-12
Noir
Noir
21.5
M12
26.0
54.5
13
64.5
53.0
20
95
108.0
18.0
Emile Maurin 14-190-22-14
14-190-22-14
Noir
Noir
21.5
M14
26.0
54.5
13
64.5
53.0
20
95
108.0
18.0
Emile Maurin 14-190-25-12
14-190-25-12
Noir
Noir
25.0
M12
30.0
54.5
11
65.5
52.5
20
108
123.0
20.0
Emile Maurin 14-190-25-14
14-190-25-14
Noir
Noir
25.0
M14
30.0
54.5
11
65.5
52.5
20
108
123.0
20.0
Emile Maurin 14-190-25-16
14-190-25-16
Noir
Noir
25.0
M16
30.0
54.5
11
65.5
52.5
22
108
123.0
20.0
Emile Maurin 14-193-121-3
14-193-121-3
Noir
Orange
12.0
M3
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-193-121-4
14-193-121-4
Noir
Orange
12.0
M4
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-193-121-5
14-193-121-5
Noir
Orange
12.0
M5
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-193-121-6
14-193-121-6
Noir
Orange
12.0
M6
15.0
29.5
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-193-12-5
14-193-12-5
Noir
Orange
12.0
M5
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-193-12-6
14-193-12-6
Noir
Orange
12.0
M6
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-193-15-6
14-193-15-6
Noir
Orange
15.0
M6
19.0
37.5
8
43.0
34.5
16
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-193-15-8
14-193-15-8
Noir
Orange
15.0
M8
19.0
37.5
8
43.0
34.5
13
63
72.5
13.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D