피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_19/14_19_4.prj},{NB=emile_maurin_14-198-12-5},{REF=14-198-12-5},{MANETTE=Noir},{BOUTON=Orange},{D1=12.0},{D2=M5},{D3=16.0},{H1=29.5},{H2=6},{H3=32.5},{H4=25.0},{H5=6},{L1=44},{L2=52.0},{L3=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM06=36.0},{PARTNUMBER=235101-C2},{DESCRIPTION=ERX.44-SST-M5-C2},{DIMX=44},{DIM13=18},{WEIGHT=11},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{RX=0.380},{GX=0.380},{BX=0.380},{X=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MANETTE
BOUTON
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
Emile Maurin 14-196-121-5
14-196-121-5
Noir
Noir
12.0
M5
15.0
29.0
6
30.0
23.0
6
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-196-121-6
14-196-121-6
Noir
Noir
12.0
M6
15.0
29.0
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-196-12-5
14-196-12-5
Noir
Noir
12.0
M5
16.0
29.5
6
32.5
25.0
6
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-196-12-6
14-196-12-6
Noir
Noir
12.0
M6
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-196-15-6
14-196-15-6
Noir
Noir
15.0
M6
19.0
37.5
8
43.0
34.5
12
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-196-15-8
14-196-15-8
Noir
Noir
15.0
M8
19.0
37.5
8
43.0
34.5
13
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-196-19-8
14-196-19-8
Noir
Noir
19.0
M8
23.0
47.0
12
54.0
44.0
13
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-196-19-10
14-196-19-10
Noir
Noir
19.0
M10
23.0
47.0
12
54.0
44.0
17
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-196-22-12
14-196-22-12
Noir
Noir
21.5
M12
26.0
54.5
13
64.5
53.0
20
95
108.0
18.0
Emile Maurin 14-196-25-12
14-196-25-12
Noir
Noir
25.0
M12
30.0
54.5
11
65.5
52.5
20
108
123.0
20.0
Emile Maurin 14-198-121-5
14-198-121-5
Noir
Orange
12.0
M5
15.0
29.0
6
30.0
23.0
6
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-198-121-6
14-198-121-6
Noir
Orange
12.0
M6
15.0
29.0
6
30.0
23.0
10
30
37.5
9.0
Emile Maurin 14-198-12-5
14-198-12-5
Noir
Orange
12.0
M5
16.0
29.5
6
32.5
25.0
6
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-198-12-6
14-198-12-6
Noir
Orange
12.0
M6
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-198-15-6
14-198-15-6
Noir
Orange
15.0
M6
19.0
37.5
8
43.0
34.5
12
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-198-15-8
14-198-15-8
Noir
Orange
15.0
M8
19.0
37.5
8
43.0
34.5
13
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-198-19-8
14-198-19-8
Noir
Orange
19.0
M8
23.0
47.0
12
54.0
44.0
13
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-198-19-10
14-198-19-10
Noir
Orange
19.0
M10
23.0
47.0
12
54.0
44.0
17
78
89.5
16.0
Emile Maurin 14-198-22-12
14-198-22-12
Noir
Orange
21.5
M12
26.0
54.5
13
64.5
53.0
20
95
108.0
18.0
Emile Maurin 14-198-25-12
14-198-25-12
Noir
Orange
25.0
M12
30.0
54.5
11
65.5
52.5
20
108
123.0
20.0
Emile Maurin 14-199-12-5
14-199-12-5
Orange
Noir
12.0
M5
16.0
29.5
6
32.5
25.0
6
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-199-12-6
14-199-12-6
Orange
Noir
12.0
M6
16.0
29.5
6
32.5
25.0
10
44
52.0
11.0
Emile Maurin 14-199-15-6
14-199-15-6
Orange
Noir
15.0
M6
19.0
37.5
8
43.0
34.5
12
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-199-15-8
14-199-15-8
Orange
Noir
15.0
M8
19.0
37.5
8
43.0
34.5
13
63
72.5
13.5
Emile Maurin 14-199-19-8
14-199-19-8
Orange
Noir
19.0
M8
23.0
47.0
12
54.0
44.0
13
78
89.5
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D