피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_22/14_22_2.prj},{NB=emile_maurin_14-227-25-12},{D1=25.0},{D3=19.5},{H1=43.0},{H2=5.0},{H3=42.0},{H4=56},{H5=61},{L1=95},{L2=109.0},{L3=18.0},{H6=17},{H44=4.0},{L=15.000},{D1Y=12},{V1=211.930},{V2=88.690},{V3=0.000},{SWT=3.500},{V4=52.000},{R1=13.000},{V5=25.680},{V6=12.470},{R2=13.760},{V7=107.790},{V8=102.420},{R3=156.000},{V10=39.670},{V11=79.870},{R4=8.850},{V12=48.160},{V13=89.280},{R5=3.770},{V14=52.760},{V15=85.530},{R6=9.480},{V16=53.430},{V17=92.430},{R7=2.570},{S1=17.000},{RS1=22.200},{S2=17.000},{K1=39.000},{K2=8.500},{K3=28.000},{K4=1.500},{K5=15.400},{K6=37.000},{K7=6.000},{K8=7.000},{K9=15.000},{SW=5.000},{WEIGHT=0.2000},{TT=30.000},{AA=5.520},{LL=2.500},{REF=14-227-25-12},{MATIERE=Inox}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MATIERE
COULEUR
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
L3
H6
Emile Maurin 14-225-14-4
14-225-14-4
Inox
Gris
14.5
M4
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-225-14-5
14-225-14-5
Inox
Gris
14.5
M5
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-225-14-6
14-225-14-6
Inox
Gris
14.5
M6
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-225-18-6
14-225-18-6
Inox
Gris
18.0
M6
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
Emile Maurin 14-225-18-8
14-225-18-8
Inox
Gris
18.0
M8
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
Emile Maurin 14-225-22-8
14-225-22-8
Inox
Gris
21.5
M8
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-225-22-10
14-225-22-10
Inox
Gris
21.5
M10
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-225-22-12
14-225-22-12
Inox
Gris
21.5
M12
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-225-25-10
14-225-25-10
Inox
Gris
25.0
M10
19.5
43.0
5.0
42.0
56
61
95
109.0
18.0
17
Emile Maurin 14-225-25-12
14-225-25-12
Inox
Gris
25.0
M12
19.5
43.0
5.0
42.0
56
61
95
109.0
18.0
17
Emile Maurin 14-227-14-4
14-227-14-4
Inox
Orange
14.5
M4
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-227-14-5
14-227-14-5
Inox
Orange
14.5
M5
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-227-14-6
14-227-14-6
Inox
Orange
14.5
M6
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-227-18-6
14-227-18-6
Inox
Orange
18.0
M6
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
Emile Maurin 14-227-18-8
14-227-18-8
Inox
Orange
18.0
M8
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
Emile Maurin 14-227-22-8
14-227-22-8
Inox
Orange
21.5
M8
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-227-22-10
14-227-22-10
Inox
Orange
21.5
M10
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-227-22-12
14-227-22-12
Inox
Orange
21.5
M12
16.0
36.0
3.5
34.5
46
50
78
90.5
16.0
14
Emile Maurin 14-227-25-10
14-227-25-10
Inox
Orange
25.0
M10
19.5
43.0
5.0
42.0
56
61
95
109.0
18.0
17
Emile Maurin 14-227-25-12
14-227-25-12
Inox
Orange
25.0
M12
19.5
43.0
5.0
42.0
56
61
95
109.0
18.0
17
Emile Maurin 14-228-14-4
14-228-14-4
Inox
Noir
14.5
M4
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-228-14-5
14-228-14-5
Inox
Noir
14.5
M5
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-228-14-6
14-228-14-6
Inox
Noir
14.5
M6
10.0
24.5
3.5
20.5
30
33
44
52.0
11.0
8
Emile Maurin 14-228-18-6
14-228-18-6
Inox
Noir
18.0
M6
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
Emile Maurin 14-228-18-8
14-228-18-8
Inox
Noir
18.0
M8
13.5
31.0
3.5
27.0
38
41
63
73.5
13.5
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D