您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_25/14_259.prj},{NB=emile_maurin_14-259-14-4_N},{REF=14-259-14-4},{NORMNR=GN 303},{L1=45},{D3T=M4},{D1X=4},{D2=10.0},{D1=13.0},{H1=26.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{H5=9},{BOUTON=N},{VERS=3.000},{PPATH=14_259/14_259_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
L1
D3T
D2
D1
H1
H2
H3
H4
H5
Emile Maurin 14-259-13-3
14-259-13-3
30
M3
10.0
13.0
26.5
4.0
31
3.5
7
Emile Maurin 14-259-13-4
14-259-13-4
30
M4
10.0
13.0
26.5
4.0
31
3.5
9
Emile Maurin 14-259-13-5
14-259-13-5
30
M5
10.0
13.0
26.5
4.0
31
3.5
9
Emile Maurin 14-259-13-6
14-259-13-6
30
M6
10.0
13.0
26.5
4.0
31
3.5
9
Emile Maurin 14-259-14-4
14-259-14-4
45
M4
10.0
13.0
26.5
4.0
35
3.5
9
Emile Maurin 14-259-14-5
14-259-14-5
45
M5
10.0
13.0
26.5
4.0
35
3.5
9
Emile Maurin 14-259-14-6
14-259-14-6
45
M6
10.0
13.0
26.5
4.0
35
3.5
9
Emile Maurin 14-259-18-6
14-259-18-6
63
M6
13.5
17.5
32.5
6.5
45
4.0
11
Emile Maurin 14-259-18-8
14-259-18-8
63
M8
13.5
17.5
32.5
6.5
45
4.0
11
Emile Maurin 14-259-22-8
14-259-22-8
78
M8
16.0
21.0
37.5
8.0
55
4.0
14
Emile Maurin 14-259-22-10
14-259-22-10
78
M10
16.0
21.0
37.5
8.0
55
4.0
14
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D