피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_27/14_271.prj},{NB=emile_maurin_14-271-80},{REF=14-271-80},{MAT=Acier},{L1=80},{L2=76},{D1=M 10},{D1X=10},{D2=20},{D3=11},{H1=15.0},{H2=37.0},{W1=5.000},{ABS1=6.000},{ABS2=2.000},{ABS3=8.000},{ABS4=9.000},{ABS5=1.000},{R1=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-271.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
MAT
L1
L2
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 14-271-63
14-271-63
Acier
63
60
M 8
16
9
12.5
30.5
Emile Maurin 14-271-80
14-271-80
Acier
80
76
M 10
20
11
15.0
37.0
Emile Maurin 14-271-100
14-271-100
Acier
100
95
M 12
25
14
19.0
46.0
Emile Maurin 14-271-125
14-271-125
Acier
125
119
M 16
32
18
25.0
58.5
Emile Maurin 14-271-160
14-271-160
Acier
160
152
M 20
40
20
31.0
73.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D