您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_27/14_276.prj},{NB=emile_maurin_14-276-63},{REF=14-276-63},{MAT=Inox 316 L},{L1=63},{L2=60},{D1=M 8},{D1X=8},{D2=16},{D3=9},{H1=12.5},{H2=30.5},{W1=4.000},{ABS1=6.000},{ABS2=1.000},{ABS3=6.000},{ABS4=8.000},{ABS5=1.000},{R1=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-276.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
MAT
L1
L2
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 14-276-63
14-276-63
Inox 316 L
63
60
M 8
16
9
12.5
30.5
Emile Maurin 14-276-80
14-276-80
Inox 316 L
80
76
M 10
20
11
15.0
37.0
Emile Maurin 14-276-100
14-276-100
Inox 316 L
100
95
M 12
25
14
19.0
46.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D