您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_28/14_285.prj},{NB=emile_maurin_14-285-59},{REF=14-285-59},{MAT=Inox 304},{L1=59.5},{D1=M 10},{D2=20},{D3=11},{H1=15.0},{H2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=10},{W1=9.000},{ABS1=6.000},{ABS3=9.000},{ABS5=7.000},{INFO1=14-285.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
MAT
L1
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 14-285-47
14-285-47
Inox 304
47.5
M 8
16
9
12.5
26
Emile Maurin 14-285-59
14-285-59
Inox 304
59.5
M 10
20
11
15.0
32
Emile Maurin 14-285-75
14-285-75
Inox 304
75.5
M 12
25
14
19.0
40
Emile Maurin 14-285-94
14-285-94
Inox 304
94.5
M 16
32
18
25.0
52
Emile Maurin 14-285-118
14-285-118
Inox 304
118.0
M 20
40
20
31.0
62
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D