您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_32/14_32.prj},{NB=emile_maurin_14-320-37},{REF=14-320-37},{DESCRIPTION=ELC.85 A-8-C1},{D1=37},{D2=8},{D3=18},{D4=26.0},{D5=13.5},{D6=20.0},{D7=5},{H1=41},{H2=27},{H3=27},{H4=17.5},{H5=7.5},{H6=5},{L1=85},{L2=26},{L3=23},{L4=4.3},{R1=13.8},{DIM16=12.5},{ALPHA=125},{KUT=125.000},{WEIGHT=63},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-320.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
L2
L3
L4
R1
ALPHA
Emile Maurin 14-320-32
14-320-32
32
6
15
22.5
10.0
16.0
4
35
24
24
16.0
5.0
3
67
24
20
4.0
12.0
125
Emile Maurin 14-320-37
14-320-37
37
8
18
26.0
13.5
20.0
5
41
27
27
17.5
7.5
5
85
26
23
4.3
13.8
125
Emile Maurin 14-320-46
14-320-46
46
12
22
31.5
17.0
25.5
6
54
36
35
22.0
10.0
8
110
32
29
6.5
17.5
125
Emile Maurin 14-320-54
14-320-54
54
14
26
36.0
21.0
31.0
8
60
38
38
27.0
8.5
6
140
39
34
7.0
20.2
125
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D