您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_33/14_33.prj},{NB=emile_maurin_14-330-45-8},{REF=14-330-45-8},{DESCRIPTION=LBR.45/110 A-8},{D1=45},{D2=8},{D2X=8,12},{D3=22},{D4=25},{D5=10},{D6=6},{H1=52},{H2=25},{H3=0.5},{H4=22},{L1=32},{L2=28},{L3=108},{L4=7.0},{R1=17.5},{ALPHA1=20},{ALPHA2=125},{WEIGHT=132},{D=21.000},{L1X=50.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-330.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
DESCRIPTION
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
L4
R1
ALPHA1
ALPHA2
Emile Maurin 14-330-37-8
14-330-37-8
LBR.37/85 A-8
37
8
18
21
10
5
46
20
0.5
17
26
22
81
4.3
13.8
25
125
Emile Maurin 14-330-37-10
14-330-37-10
LBR.37/85 A-8
37
10
18
21
10
5
46
20
0.5
17
26
22
81
4.3
13.8
25
125
Emile Maurin 14-330-45-8
14-330-45-8
LBR.45/110 A-8
45
8
22
25
10
6
52
25
0.5
22
32
28
108
7.0
17.5
20
125
Emile Maurin 14-330-45-12
14-330-45-12
LBR.45/110 A-8
45
12
22
25
10
6
52
25
0.5
22
32
28
108
7.0
17.5
20
125
Emile Maurin 14-330-54-10
14-330-54-10
LBR.54/130 A-10
54
10
26
25
12
8
61
30
0.5
27
39
34
127
7.3
20.2
20
125
Emile Maurin 14-330-54-14
14-330-54-14
LBR.54/130 A-10
54
14
26
25
12
8
61
30
0.5
27
39
34
127
7.3
20.2
20
125
Emile Maurin 14-330-75-18
14-330-75-18
LBR.75/170 A-18
75
18
30
42
14
10
80
38
0.5
34
55
45
170
15.0
26.0
20
105
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D