您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_34/14_340.prj},{NB=emile_maurin_14-340-40-10},{REF=14-340-40-10},{D1=40},{D2=10},{D2X=10,12},{D3=32},{D4=30.0},{D5=21},{D6=9},{H1=25},{H2=19},{H3=4.0},{H4=54},{L1=106},{ABS1=112.000},{ABS2=3.000},{ABS3=25.000},{ABS4=23.000},{ABS5=9.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-340.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
H2
H3
H4
L1
Emile Maurin 14-340-32-10
14-340-32-10
32
10
25
23.0
18
8
21
15
4.2
43
84
Emile Maurin 14-340-40-10
14-340-40-10
40
10
32
30.0
21
9
25
19
4.0
54
106
Emile Maurin 14-340-40-12
14-340-40-12
40
12
32
30.0
21
9
25
19
4.0
54
106
Emile Maurin 14-340-50-14
14-340-50-14
50
14
40
37.5
23
11
28
22
3.8
63
130
Emile Maurin 14-340-50-16
14-340-50-16
50
16
40
37.5
23
11
28
22
3.8
63
130
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D