您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_37/14_375.prj},{NB=emile_maurin_14-375-25-12},{REF=14-375-25-12},{FORM=Alésée},{D1=25},{D3=12},{D4=10},{D5=25},{H1=42},{T1=18},{H3=21},{H4=76},{L1=96},{ABS1=32.000},{ABS2=101.000},{ABS3=23.000},{ABS4=30.000},{ABS5=8.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-375.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
FORM
D1
D3
D4
D5
H1
H3
H4
L1
Emile Maurin 14-375-20-10
14-375-20-10
Alésée
20
10
8
20
33
17
58
70
Emile Maurin 14-375-22-10
14-375-22-10
Alésée
22
10
8
20
37
19
66
82
Emile Maurin 14-375-25-12
14-375-25-12
Alésée
25
12
10
25
42
21
76
96
Emile Maurin 14-375-28-12
14-375-28-12
Alésée
28
12
12
30
47
23
87
110
Emile Maurin 14-375-32-16
14-375-32-16
Alésée
32
16
12
32
52
25
97
124
Emile Maurin 14-375-36-16
14-375-36-16
Alésée
36
16
14
35
58
27
108
138
Emile Maurin 14-375-40-20
14-375-40-20
Alésée
40
20
16
40
64
29
120
152
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D