您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_37/14_376.prj},{NB=emile_maurin_14-376-25-12},{REF=14-376-25-12},{FORM=Taraudée},{D1=25},{D2=M 12},{D2X=12},{D4=10},{D5=25},{H1=42},{H2=18},{H4=76},{L1=96},{T2=21},{ABS1=32.000},{ABS2=101.000},{ABS3=23.000},{ABS4=30.000},{ABS5=8.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-376.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
FORM
D1
D2
D4
D5
H1
H2
H4
L1
Emile Maurin 14-376-20-8
14-376-20-8
Taraudée
20
M 8
8
20
33
15
58
70
Emile Maurin 14-376-22-10
14-376-22-10
Taraudée
22
M 10
8
20
37
15
66
82
Emile Maurin 14-376-25-12
14-376-25-12
Taraudée
25
M 12
10
25
42
18
76
96
Emile Maurin 14-376-28-12
14-376-28-12
Taraudée
28
M 12
12
30
47
18
87
110
Emile Maurin 14-376-32-16
14-376-32-16
Taraudée
32
M 16
12
32
52
23
97
124
Emile Maurin 14-376-36-16
14-376-36-16
Taraudée
36
M 16
14
35
58
14
108
138
Emile Maurin 14-376-40-20
14-376-40-20
Taraudée
40
M 20
16
40
64
27
120
152
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D