您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_37/14_377.prj},{NB=emile_maurin_14-377-25-10},{REF=14-377-25-10},{D1=25},{D2=M 10},{D2X=10},{D3=10},{D4=25},{H1=42},{H2=15},{H3=76},{L1=96},{T2=21},{ABS1=32.000},{ABS2=101.000},{ABS3=23.000},{ABS4=30.000},{ABS5=8.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-377.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
L1
Emile Maurin 14-377-22-8
14-377-22-8
22
M 8
8
20
37
12
66
70
Emile Maurin 14-377-25-10
14-377-25-10
25
M 10
10
25
42
15
76
96
Emile Maurin 14-377-28-12
14-377-28-12
28
M 12
12
30
47
18
87
110
Emile Maurin 14-377-32-16
14-377-32-16
32
M 16
12
32
52
23
97
110
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D