피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_39/14_395.prj},{NB=emile_maurin_14-395-28-10},{REF=14-395-28-10},{PARTNUMBER=GN 212.3-28-M10-E},{NORMNR=GN 212.3},{D2X=10.000},{H41=89.0},{L2=116.0},{T=17},{A=28.000},{B=37.000},{C=122.000},{D=34.000},{WEIGHT=0.245},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Inclinée},{D1=28},{D2=M10},{D3=19.0},{D4=12},{D5=30},{H1=48.5},{H2=44.5},{H3=4.5},{H4=17},{H5=4.5},{L1=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-395-21-6
14-395-21-6
Acier
Inclinée
21
M6
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
10
4.0
70
Emile Maurin 14-395-21-8
14-395-21-8
Acier
Inclinée
21
M8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
10
4.0
70
Emile Maurin 14-395-24-8
14-395-24-8
Acier
Inclinée
24
M8
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
14
4.5
96
Emile Maurin 14-395-24-10
14-395-24-10
Acier
Inclinée
24
M10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
14
4.5
96
Emile Maurin 14-395-28-10
14-395-28-10
Acier
Inclinée
28
M10
19.0
12
30
48.5
44.5
4.5
17
4.5
110
Emile Maurin 14-395-28-12
14-395-28-12
Acier
Inclinée
28
M12
19.0
12
30
48.5
44.5
4.5
17
4.5
110
Emile Maurin 14-395-33-12
14-395-33-12
Acier
Inclinée
33
M12
23.0
12
32
55.0
51.5
6.0
23
5.5
124
Emile Maurin 14-395-33-14
14-395-33-14
Acier
Inclinée
33
M14
23.0
12
32
55.0
51.5
6.0
23
5.5
124
Emile Maurin 14-395-33-16
14-395-33-16
Acier
Inclinée
33
M16
23.0
12
32
55.0
51.5
6.0
23
5.5
124
Emile Maurin 14-395-40-16
14-395-40-16
Acier
Inclinée
40
M16
28.0
14
35
68.0
64.0
6.0
36
5.5
138
Emile Maurin 14-395-40-20
14-395-40-20
Acier
Inclinée
40
M20
28.0
14
35
68.0
64.0
6.0
36
5.5
138
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D