您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_40/14_401.prj},{NB=emile_maurin_14-401-24-63},{REF=14-401-24-63},{D1=24},{D2=M 10},{D2X=10},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=44},{H2=41.0},{H3=6.5},{H4=3.5},{L1=63},{L1X=25,32,40,50,63,80},{L2=96},{T=14},{L2X=102.000},{H5=34.000},{L3=23.000},{L4=94.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-401.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
H2
H3
L1
L2
Emile Maurin 14-401-21-20
14-401-21-20
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
20
70
Emile Maurin 14-401-21-25
14-401-21-25
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
25
70
Emile Maurin 14-401-21-32
14-401-21-32
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
32
70
Emile Maurin 14-401-21-40
14-401-21-40
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
40
70
Emile Maurin 14-401-21-50
14-401-21-50
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
50
70
Emile Maurin 14-401-21-63
14-401-21-63
21
M 8
13.5
8
20
34.5
4.5
63
70
Emile Maurin 14-401-24-25
14-401-24-25
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
25
96
Emile Maurin 14-401-24-32
14-401-24-32
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
32
96
Emile Maurin 14-401-24-40
14-401-24-40
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
40
96
Emile Maurin 14-401-24-50
14-401-24-50
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
50
96
Emile Maurin 14-401-24-63
14-401-24-63
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
63
96
Emile Maurin 14-401-24-80
14-401-24-80
24
M 10
16.0
10
25
41.0
6.5
80
96
Emile Maurin 14-401-28-25
14-401-28-25
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
25
110
Emile Maurin 14-401-28-32
14-401-28-32
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
32
110
Emile Maurin 14-401-28-40
14-401-28-40
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
40
110
Emile Maurin 14-401-28-50
14-401-28-50
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
50
110
Emile Maurin 14-401-28-63
14-401-28-63
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
63
110
Emile Maurin 14-401-28-80
14-401-28-80
28
M 12
19.0
12
30
49.0
8.5
80
110
Emile Maurin 14-401-33-40
14-401-33-40
33
M 16
23.0
12
32
56.0
10.5
40
124
Emile Maurin 14-401-33-50
14-401-33-50
33
M 16
23.0
12
32
56.0
10.5
50
124
Emile Maurin 14-401-33-63
14-401-33-63
33
M 16
23.0
12
32
56.0
10.5
63
124
Emile Maurin 14-401-33-80
14-401-33-80
33
M 16
23.0
12
32
56.0
10.5
80
124
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D