피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_41/14_411.prj},{NB=emile_maurin_14-411-28-10-25},{REF=14-411-28-10-25},{MATIERE=Acier},{VERSION=Droite},{D1=28},{D2=10},{D3=19.0},{D4=12},{D5=30},{H1=48.5},{H2=44.5},{H3=4.5},{L1=110},{L2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=M 10 , M 12},{H4=4.5},{SHOW=1},{L2X=16,20,25,32,40,50,63,80},{A=28.000},{B=37.000},{C=122.000},{D=34.000},{INFO1=14-411.txt},{D2VIS=M 10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
L1
L2
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-12
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
12
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-16
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
16
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-20
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
20
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-25
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
25
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-32
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
32
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-40
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
40
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-50
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
50
Emile Maurin 14-411-21-8-...
14-411-21-8-63
Acier
Droite
21
8
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
63
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-20
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
20
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-25
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
25
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-32
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
32
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-40
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
40
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-50
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
50
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-63
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
63
Emile Maurin 14-411-21-10...
14-411-21-10-80
Acier
Droite
21
10
13.5
8
20
33.5
31.0
1.0
70
80
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-16
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
16
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-20
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
20
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-25
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
25
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-32
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
32
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-40
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
40
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-50
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
50
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-63
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
63
Emile Maurin 14-411-24-10...
14-411-24-10-80
Acier
Droite
24
10
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
80
Emile Maurin 14-411-24-12...
14-411-24-12-25
Acier
Droite
24
12
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
25
Emile Maurin 14-411-24-12...
14-411-24-12-32
Acier
Droite
24
12
16.0
10
25
40.0
37.0
2.5
96
32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D