您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_41/14_417.prj},{NB=emile_maurin_14-417-24-10-32},{REF=14-417-24-10-32},{D1=24},{D2=10},{D2X=10},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=40.0},{H2X=37.0},{H2=2.5},{H4=4.5},{L1=96},{L2=32},{L2X=20,25,32,40,50,63,80},{A=23.000},{B=30.000},{C=107.000},{D=28.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-417.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
L1
L2
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-16
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
16
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-20
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
20
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-25
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
25
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-32
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
32
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-40
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
40
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-50
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
50
Emile Maurin 14-417-21-8-...
14-417-21-8-63
21
8
13.5
8
20
33.5
1.0
70
63
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-20
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
20
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-25
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
25
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-32
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
32
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-40
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
40
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-50
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
50
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-63
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
63
Emile Maurin 14-417-24-10...
14-417-24-10-80
24
10
16.0
10
25
40.0
2.5
96
80
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-25
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
25
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-32
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
32
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-40
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
40
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-50
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
50
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-63
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
63
Emile Maurin 14-417-28-12...
14-417-28-12-80
28
12
19.0
12
30
48.5
4.5
110
80
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D