피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_42/14_425.prj},{NB=emile_maurin_14-425-36-12},{REF=14-425-36-12},{PARTNUMBER=GN 125-36-M12-E},{NORMNR=GN 125},{VERSION=Inclinée},{D1=36},{D2=M12},{D2X='M8','M8','M10','M10','M12','M12'},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{H6=14},{L1=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.220},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
Emile Maurin 14-425-32-6
14-425-32-6
Inclinée
32
M6
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
11
100
Emile Maurin 14-425-32-8
14-425-32-8
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
11
100
Emile Maurin 14-425-36-8
14-425-36-8
Inclinée
36
M8
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
14
120
Emile Maurin 14-425-36-10
14-425-36-10
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
14
120
Emile Maurin 14-425-36-12
14-425-36-12
Inclinée
36
M12
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
14
120
Emile Maurin 14-425-40-10
14-425-40-10
Inclinée
40
M10
19.0
12
30
26.5
2.0
16.0
50
4.5
17
130
Emile Maurin 14-425-40-12
14-425-40-12
Inclinée
40
M12
19.0
12
30
26.5
2.0
16.0
50
4.5
17
130
Emile Maurin 14-425-45-12
14-425-45-12
Inclinée
45
M12
23.0
12
32
31.5
2.0
20.0
60
5.0
23
145
Emile Maurin 14-425-45-14
14-425-45-14
Inclinée
45
M14
23.0
12
32
31.5
2.0
20.0
60
5.0
23
145
Emile Maurin 14-425-45-16
14-425-45-16
Inclinée
45
M16
23.0
12
32
31.5
2.0
20.0
60
5.0
23
145
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D