피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_44/14_445.prj},{NB=emile_maurin_14-445-36-10-40},{REF=14-445-36-10-40},{PARTNUMBER=GN 125-36-M10-40-E},{NORMNR=GN 125},{VERSION=Inclinée},{D1=36},{D2=M10},{NDM=10.000},{L1X=16,20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L1=40},{L2=120},{INFOS=INFOTEXTE},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.246},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
L1
L2
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-12
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
12
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-16
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
16
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-20
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
20
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-25
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
25
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-32
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
32
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-40
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
40
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-50
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
50
100
Emile Maurin 14-445-32-8-...
14-445-32-8-63
Inclinée
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
63
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-20
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
20
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-25
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
25
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-32
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
32
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-40
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
40
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-50
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
50
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-63
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
63
100
Emile Maurin 14-445-32-10...
14-445-32-10-80
Inclinée
32
M10
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
4.0
80
100
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-16
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
16
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-20
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
20
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-25
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
25
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-32
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
32
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-40
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
40
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-50
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
50
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-63
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
63
120
Emile Maurin 14-445-36-10...
14-445-36-10-80
Inclinée
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
80
120
Emile Maurin 14-445-36-12...
14-445-36-12-25
Inclinée
36
M12
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
25
120
Emile Maurin 14-445-36-12...
14-445-36-12-32
Inclinée
36
M12
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
4.5
32
120
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D