您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_47/14_470.prj},{NB=emile_maurin_14-470-28-12},{REF=14-470-28-12},{D1=28},{D2=12},{D2X=12,14},{D3=M 10},{D3X=10},{D4=12},{D5=17.5},{D6=15},{H1=14},{L1=41},{ABS1=14.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=14-470.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
D6
H1
L1
Emile Maurin 14-470-24-10
14-470-24-10
24
10
M 8
10
15.5
13
11
36
Emile Maurin 14-470-24-12
14-470-24-12
24
12
M 8
10
15.5
13
11
36
Emile Maurin 14-470-28-12
14-470-28-12
28
12
M 10
12
17.5
15
14
41
Emile Maurin 14-470-28-14
14-470-28-14
28
14
M 10
12
17.5
15
14
41
Emile Maurin 14-470-32-14
14-470-32-14
32
14
M 12
14
19.5
17
16
45
Emile Maurin 14-470-32-16
14-470-32-16
32
16
M 12
14
19.5
17
16
45
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D