피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_48/14_481.prj},{NB=emile_maurin_14-481-36-50},{REF=14-481-36-50},{PARTNUMBER=GN 125.5-36-M10-50-D},{NORMNR=GN 125.5},{VERSION=Droite},{D1=36},{D2=M10},{D22=10},{L1X=16,20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L1=50},{L2=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.264},{CTN=84879059},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
L1
L2
Emile Maurin 14-481-32-12
14-481-32-12
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
12
100
Emile Maurin 14-481-32-16
14-481-32-16
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
16
100
Emile Maurin 14-481-32-20
14-481-32-20
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
20
100
Emile Maurin 14-481-32-25
14-481-32-25
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
25
100
Emile Maurin 14-481-32-32
14-481-32-32
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
32
100
Emile Maurin 14-481-32-40
14-481-32-40
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
40
100
Emile Maurin 14-481-32-50
14-481-32-50
Droite
32
M8
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
36
50
100
Emile Maurin 14-481-36-16
14-481-36-16
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
16
120
Emile Maurin 14-481-36-20
14-481-36-20
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
20
120
Emile Maurin 14-481-36-25
14-481-36-25
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
25
120
Emile Maurin 14-481-36-32
14-481-36-32
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
32
120
Emile Maurin 14-481-36-40
14-481-36-40
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
40
120
Emile Maurin 14-481-36-50
14-481-36-50
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
50
120
Emile Maurin 14-481-36-63
14-481-36-63
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
63
120
Emile Maurin 14-481-36-80
14-481-36-80
Droite
36
M10
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
45
80
120
Emile Maurin 14-481-40-25
14-481-40-25
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
25
130
Emile Maurin 14-481-40-32
14-481-40-32
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
32
130
Emile Maurin 14-481-40-40
14-481-40-40
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
40
130
Emile Maurin 14-481-40-50
14-481-40-50
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
50
130
Emile Maurin 14-481-40-63
14-481-40-63
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
63
130
Emile Maurin 14-481-40-80
14-481-40-80
Droite
40
M12
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
53
80
130
Emile Maurin 14-481-45-32
14-481-45-32
Droite
45
M16
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
64
32
145
Emile Maurin 14-481-45-40
14-481-45-40
Droite
45
M16
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
64
40
145
Emile Maurin 14-481-45-50
14-481-45-50
Droite
45
M16
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
64
50
145
Emile Maurin 14-481-45-63
14-481-45-63
Droite
45
M16
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
64
63
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D