피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_50/14_50.prj},{NB=emile_maurin_14-502-22},{REF=14-502-22},{COULEUR=Orange},{D1=21.0},{D2=M8},{D3=25},{H1=39.5},{H2=58.5},{H3=14.0},{H4=4},{L1=78},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PARTNUMBER=GN 300.4-78-M8-OS},{NORMNR=GN 300.4},{L=13.000},{NDM1=8},{P=1.250},{FARBE=orange (strukturmatt)},{AUSWAHL=schwarz strukturmatt(SW),schwarz seidenglanz(SZ),orange(OR),rot strukturmatt(RT),silber(SB),verchromt(CR)},{L22=21,36},{WEIGHT=0.1400},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=25.000},{AA=4.430},{LL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
COULEUR
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
Emile Maurin 14-500-18
14-500-18
Gris
17.5
M6
24
34.5
48.5
12.5
4
63
Emile Maurin 14-500-22
14-500-22
Gris
21.0
M8
25
39.5
58.5
14.0
4
78
Emile Maurin 14-500-25
14-500-25
Gris
24.0
M10
30
46.5
68.5
18.0
4
92
Emile Maurin 14-500-30
14-500-30
Gris
30.0
M12
35
56.5
82.0
26.5
5
108
Emile Maurin 14-501-18
14-501-18
Chromé
17.5
M6
24
34.5
48.5
12.5
4
63
Emile Maurin 14-501-22
14-501-22
Chromé
21.0
M8
25
39.5
58.5
14.0
4
78
Emile Maurin 14-501-25
14-501-25
Chromé
24.0
M10
30
46.5
68.5
18.0
4
92
Emile Maurin 14-501-30
14-501-30
Chromé
30.0
M12
35
56.5
82.0
26.5
5
108
Emile Maurin 14-502-18
14-502-18
Orange
17.5
M6
24
34.5
48.5
12.5
4
63
Emile Maurin 14-502-22
14-502-22
Orange
21.0
M8
25
39.5
58.5
14.0
4
78
Emile Maurin 14-502-25
14-502-25
Orange
24.0
M10
30
46.5
68.5
18.0
4
92
Emile Maurin 14-502-30
14-502-30
Orange
30.0
M12
35
56.5
82.0
26.5
5
108
Emile Maurin 14-503-18
14-503-18
Noir
17.5
M6
24
34.5
48.5
12.5
4
63
Emile Maurin 14-503-22
14-503-22
Noir
21.0
M8
25
39.5
58.5
14.0
4
78
Emile Maurin 14-503-25
14-503-25
Noir
24.0
M10
30
46.5
68.5
18.0
4
92
Emile Maurin 14-503-30
14-503-30
Noir
30.0
M12
35
56.5
82.0
26.5
5
108
Emile Maurin 14-504-18
14-504-18
Rouge
17.5
M6
24
34.5
48.5
12.5
4
63
Emile Maurin 14-504-22
14-504-22
Rouge
21.0
M8
25
39.5
58.5
14.0
4
78
Emile Maurin 14-504-25
14-504-25
Rouge
24.0
M10
30
46.5
68.5
18.0
4
92
Emile Maurin 14-504-30
14-504-30
Rouge
30.0
M12
35
56.5
82.0
26.5
5
108
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D