피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_56/14_56.prj},{NB=emile_maurin_14-560-22-8-50},{REF=14-560-22-8-50},{MATIERE=Zamac},{D1=21},{D2=M8},{D3=13},{L1=78},{L2=50},{H1=15.0},{H2=52},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{VERS=2.000},{TT=25.000},{AA=4.430},{LL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
L1
L2
H1
H2
Emile Maurin 14-560-14-6-...
14-560-14-6-20
Zamac
13
M6
10
45
20
9.0
34
Emile Maurin 14-560-18-6-...
14-560-18-6-20
Zamac
17.5
M6
10
63
20
12.0
44
Emile Maurin 14-560-18-8-...
14-560-18-8-25
Zamac
17.5
M8
13
63
25
12.5
42
Emile Maurin 14-560-18-8-...
14-560-18-8-30
Zamac
17.5
M8
13
63
30
12.5
42
Emile Maurin 14-560-18-8-...
14-560-18-8-35
Zamac
17.5
M8
13
63
35
12.5
42
Emile Maurin 14-560-18-8-...
14-560-18-8-50
Zamac
17.5
M8
13
63
50
12.5
42
Emile Maurin 14-560-22-8-...
14-560-22-8-25
Zamac
21
M8
13
78
25
15.0
52
Emile Maurin 14-560-22-8-...
14-560-22-8-30
Zamac
21
M8
13
78
30
15.0
52
Emile Maurin 14-560-22-8-...
14-560-22-8-35
Zamac
21
M8
13
78
35
15.0
52
Emile Maurin 14-560-22-8-...
14-560-22-8-50
Zamac
21
M8
13
78
50
15.0
52
Emile Maurin 14-560-22-10...
14-560-22-10-35
Zamac
21
M10
16
78
35
16.0
50
Emile Maurin 14-560-22-10...
14-560-22-10-50
Zamac
21
M10
16
78
50
16.0
50
Emile Maurin 14-560-22-10...
14-560-22-10-55
Zamac
21
M10
16
78
55
16.0
50
Emile Maurin 14-560-22-10...
14-560-22-10-60
Zamac
21
M10
16
78
60
16.0
50
Emile Maurin 14-560-25-10...
14-560-25-10-35
Zamac
24
M10
16
92
35
16.0
60
Emile Maurin 14-560-25-10...
14-560-25-10-50
Zamac
24
M10
16
92
50
16.0
60
Emile Maurin 14-560-25-10...
14-560-25-10-55
Zamac
24
M10
16
92
55
16.0
60
Emile Maurin 14-560-25-10...
14-560-25-10-60
Zamac
24
M10
16
92
60
16.0
60
Emile Maurin 14-565-14-6-...
14-565-14-6-20
Inox
13
M6
10
45
20
9.0
34
Emile Maurin 14-565-18-6-...
14-565-18-6-20
Inox
17.5
M6
10
63
20
12.0
44
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D