피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_62/14_625_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_14-625-17-10},{REF=14-625-17-10},{BESTNR=GN 316-17-V10},{NORMNR=GN 316},{D1=17},{S1=10},{S1XXX='10'},{S2=-},{S2X=0},{D4=11},{D5=26},{L1=158},{L2=30},{L3=14},{C=100},{INFOS=INFOTEXTE},{B=30.0},{H=14},{L=156},{PPATH=14_625_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
D1
S1
D4
D5
L1
L2
L3
C
Emile Maurin 14-625-12-8
14-625-12-8
12
8
9
20
118
22
11
40
Emile Maurin 14-625-17-10
14-625-17-10
17
10
11
26
158
30
14
100
Emile Maurin 14-625-22-12
14-625-22-12
22
12
14
33
187
39.5
17
130
Emile Maurin 14-625-22-14
14-625-22-14
22
14
14
33
187
39.5
17
130
Emile Maurin 14-625-26-17
14-625-26-17
26
17
17
33
219
46
22
180
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D