피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_71/14_711.prj},{NB=emile_maurin_14-711-14-5},{REF=14-711-14-5},{D1=13.0},{D2=M5},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{H5MIN=9},{L1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=14_711/14_711_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 300.5},{D1X='M4','M5','M6'},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5MIN
L1
Emile Maurin 14-711-13-3
14-711-13-3
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
7
30
Emile Maurin 14-711-13-4
14-711-13-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-711-13-5
14-711-13-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-711-13-6
14-711-13-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-711-14-4
14-711-14-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-711-14-5
14-711-14-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-711-14-6
14-711-14-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-711-18-6
14-711-18-6
17.5
M6
13.5
31.0
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-711-18-8
14-711-18-8
17.5
M8
13.5
31.0
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-711-22-8
14-711-22-8
21.0
M8
16.0
36.0
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-711-22-10
14-711-22-10
21.0
M10
16.0
36.0
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-711-25-10
14-711-25-10
24.0
M10
19.0
43.0
11.0
63
4.0
17
92
Emile Maurin 14-711-25-12
14-711-25-12
24.0
M12
19.0
43.0
11.0
63
4.0
17
92
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D