您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_71/14_713.prj},{NB=emile_maurin_14-713-14-5},{REF=14-713-14-5},{D1=13.0},{D2=M5},{D1X='M4','M5','M6'},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{H5MIN=9},{L1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=14_713/14_713_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 300.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5MIN
L1
Emile Maurin 14-713-13-3
14-713-13-3
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
31
3.5
7
30
Emile Maurin 14-713-13-4
14-713-13-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-713-13-5
14-713-13-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-713-13-6
14-713-13-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
31
3.5
9
30
Emile Maurin 14-713-14-4
14-713-14-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-713-14-5
14-713-14-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-713-14-6
14-713-14-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
35
3.5
9
45
Emile Maurin 14-713-18-6
14-713-18-6
17.5
M6
13.5
31.0
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-713-18-8
14-713-18-8
17.5
M8
13.5
31.0
6.5
45
4.0
11
63
Emile Maurin 14-713-22-8
14-713-22-8
21.0
M8
16.0
36.0
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-713-22-10
14-713-22-10
21.0
M10
16.0
36.0
8.0
55
4.0
14
78
Emile Maurin 14-713-25-10
14-713-25-10
24.0
M10
19.0
43.0
11.0
63
4.0
17
92
Emile Maurin 14-713-25-12
14-713-25-12
24.0
M12
19.0
43.0
11.0
63
4.0
17
92
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D