피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_73/14_733.prj},{NB=emile_maurin_14-733-13-6},{REF=14-733-13-6},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=9},{H5=3.5},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS2=2},{DG=6},{DK=4.917},{FARBEVIS=schwarz (strukturmatt)},{PARTNUMBER=GN 302-30-M6-SW},{ABS1=8.680},{ABS11=6.720},{R1=1.200},{R2=6.000},{R3=6.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=4.000},{R6=4.000},{ABS3=13.000},{ABS4=12.420},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{R7=1.000},{AB=0.300},{VERS=30},{WEIGHT=0.0234},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-733-10-3
14-733-10-3
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-10-4
14-733-10-4
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-10-5
14-733-10-5
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-733-13-3
14-733-13-3
13.0
M3
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-4
14-733-13-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-5
14-733-13-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-13-6
14-733-13-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
30
Emile Maurin 14-733-14-4
14-733-14-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-14-5
14-733-14-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-14-6
14-733-14-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
9
3.5
45
Emile Maurin 14-733-18-6
14-733-18-6
17.5
M6
13.5
31.0
6.5
28.5
11
4.0
63
Emile Maurin 14-733-18-8
14-733-18-8
17.5
M8
13.5
31.0
6.5
28.5
11
4.0
63
Emile Maurin 14-733-22-10
14-733-22-10
21.0
M10
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-733-22-12
14-733-22-12
21.0
M12
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-733-22-8
14-733-22-8
21.0
M8
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D