您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_73/14_737.prj},{NB=emile_maurin_14-737-14-4},{REF=14-737-14-4},{D1=13.0},{D2=M4},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=8},{H5=3.5},{L1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=4},{PARTNUMBER=GN 302.1-45-M4-OS},{VERS2=1},{COLX=O},{COLOR=Orange, textured finish},{AF=3.1},{WEIGHT=0.0330},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{L=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-737-10-3
14-737-10-3
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-737-10-4
14-737-10-4
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-737-10-5
14-737-10-5
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
5
3.0
22
Emile Maurin 14-737-13-4
14-737-13-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
30
Emile Maurin 14-737-13-5
14-737-13-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
30
Emile Maurin 14-737-13-6
14-737-13-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
30
Emile Maurin 14-737-14-4
14-737-14-4
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
45
Emile Maurin 14-737-14-5
14-737-14-5
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
45
Emile Maurin 14-737-14-6
14-737-14-6
13.0
M6
10.0
24.5
4.0
22.0
8
3.5
45
Emile Maurin 14-737-18-6
14-737-18-6
17.5
M6
13.5
31.0
6.5
28.5
10
4.0
63
Emile Maurin 14-737-18-8
14-737-18-8
17.5
M8
13.5
31.0
6.5
28.5
10
4.0
63
Emile Maurin 14-737-22-8
14-737-22-8
21.0
M8
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-737-22-10
14-737-22-10
21.0
M10
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Emile Maurin 14-737-22-12
14-737-22-12
21.0
M12
16.0
36.0
8.0
34.0
14
4.0
78
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D