피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_74/14_747.prj},{NB=emile_maurin_14-747-14-5-32},{REF=14-747-14-5-32},{D1=13.0},{D2=M5},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=3.5},{L1=45},{L2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS2=1},{PARTNUMBER=GN 302.1-45-M5-32-OS},{COLOR=Orange, textured finish},{COLX=O},{X=1},{D1X=5},{L2X=12,16,20,25,32,40,50},{T=8},{AF=3.1},{WEIGHT=0.0370},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
L1
L2
Emile Maurin 14-747-10-3-...
14-747-10-3-10
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
10
Emile Maurin 14-747-10-3-...
14-747-10-3-12
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-747-10-3-...
14-747-10-3-16
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-747-10-3-...
14-747-10-3-6
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
6
Emile Maurin 14-747-10-3-...
14-747-10-3-8
10.5
M3
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
8
Emile Maurin 14-747-10-4-...
14-747-10-4-12
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-747-10-4-...
14-747-10-4-16
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-747-10-4-...
14-747-10-4-20
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
20
Emile Maurin 14-747-10-4-...
14-747-10-4-25
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
25
Emile Maurin 14-747-10-4-...
14-747-10-4-32
10.5
M4
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
32
Emile Maurin 14-747-10-5-...
14-747-10-5-12
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
12
Emile Maurin 14-747-10-5-...
14-747-10-5-16
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
16
Emile Maurin 14-747-10-5-...
14-747-10-5-20
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
20
Emile Maurin 14-747-10-5-...
14-747-10-5-25
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
25
Emile Maurin 14-747-10-5-...
14-747-10-5-32
10.5
M5
8.0
18.5
2.0
16.5
3.0
22
32
Emile Maurin 14-747-13-4-...
14-747-13-4-12
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
12
Emile Maurin 14-747-13-4-...
14-747-13-4-16
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
16
Emile Maurin 14-747-13-4-...
14-747-13-4-20
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
20
Emile Maurin 14-747-13-4-...
14-747-13-4-25
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
25
Emile Maurin 14-747-13-4-...
14-747-13-4-32
13.0
M4
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
32
Emile Maurin 14-747-13-5-...
14-747-13-5-12
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
12
Emile Maurin 14-747-13-5-...
14-747-13-5-16
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
16
Emile Maurin 14-747-13-5-...
14-747-13-5-20
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
20
Emile Maurin 14-747-13-5-...
14-747-13-5-25
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
25
Emile Maurin 14-747-13-5-...
14-747-13-5-32
13.0
M5
10.0
24.5
4.0
22.0
3.5
30
32
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D