피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_78/14_781.prj},{NB=emile_maurin_14-781-14-6-50},{REF=14-781-14-6-50},{PARTNUMBER=GN 306-45-M6-50-MS-OS},{NORMNR=GN 306},{FORM=MS},{FARBE=OS},{RGB=0.90, 0.45, 0.05},{L=8.000},{D1X=6.000},{MATERIAL=Stahl},{VERS=2},{WEIGHT=0.042},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{COULEUR=Orange},{EMBOUT=Laiton},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{D4=4},{D5=3.5},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{L1=45},{L2=50},{L3=1.0},{L4=1.3},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
COULEUR
EMBOUT
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-16
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
16
1.0
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-20
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
20
1.0
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-25
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
25
1.0
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-32
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
32
1.0
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-40
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
40
1.0
Emile Maurin 14-781-13-6-...
14-781-13-6-50
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
31
3.5
30
50
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-16
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
16
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-20
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
20
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-25
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
25
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-32
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
32
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-40
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
40
1.0
Emile Maurin 14-781-14-6-...
14-781-14-6-50
Orange
Laiton
13.0
M6
10.0
4
24.5
4.0
35
3.5
45
50
1.0
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-20
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
20
1.5
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-25
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
25
1.5
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-32
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
32
1.5
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-40
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
40
1.5
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-50
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
50
1.5
Emile Maurin 14-781-18-8-...
14-781-18-8-63
Orange
Laiton
17.5
M8
13.5
6
31.0
6.5
45
4.0
63
63
1.5
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-20
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
20
2.0
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-25
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
25
2.0
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-32
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
32
2.0
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-40
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
40
2.0
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-50
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
50
2.0
Emile Maurin 14-781-18-10...
14-781-18-10-63
Orange
Laiton
17.5
M10
13.5
8
31.0
6.5
45
4.0
63
63
2.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D