피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_82/14_822.prj},{NB=emile_maurin_14-822-14-6-50},{REF=14-822-14-6-50},{PARTNUMBER=GN 306-45-M6-50-KD-OS},{NORMNR=GN 306},{FORM=KD},{FARBE=OS},{RGB=0.90, 0.45, 0.05},{D1X=6},{D41=13.0},{D8=15},{L7=3.6},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.030},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{VERS=2.000},{L6=5.100},{D7=4.500},{D77=3.600},{D77X=4.500},{D11=4.400},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{COULEUR=Orange},{VERSION=Avec patin},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{D4=4,5±0,03},{D5=15},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{L1=45},{L2=50},{L3=5.1},{L4=3.6},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
COULEUR
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-16
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
16
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-20
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
20
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-25
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
25
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-32
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
32
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-40
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
40
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-13-6-...
14-822-13-6-50
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
31
3.5
30
50
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-16
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
16
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-20
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
20
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-25
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
25
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-32
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
32
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-40
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
40
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-14-6-...
14-822-14-6-50
Orange
Avec patin
13.0
M6
10.0
4,5±0,03
15
24.5
4.0
35
3.5
45
50
5.1
3.6
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-20
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
20
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-25
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
25
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-32
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
32
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-40
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
40
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-50
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
50
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-8-...
14-822-18-8-63
Orange
Avec patin
17.5
M8
13.5
6,1±0,05
18
31.0
6.5
45
4.0
63
63
6.2
4.2
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-20
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
20
7.3
4.3
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-25
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
25
7.3
4.3
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-32
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
32
7.3
4.3
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-40
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
40
7.3
4.3
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-50
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
50
7.3
4.3
Emile Maurin 14-822-18-10...
14-822-18-10-63
Orange
Avec patin
17.5
M10
13.5
7,8±0,05
21
31.0
6.5
45
4.0
63
63
7.3
4.3
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D