피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_94/14_94.prj},{NB=emile_maurin_14-940-19-8},{REF=14-940-19-8},{D1=19},{D2=M8},{D3=18.8},{D4=18},{H1=45.8},{H2=18.3},{H3=62.1},{H4=2.5},{H5=12},{L1=63},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=8},{L1X=63},{D2X=18},{D3X=18.8},{D4X=19},{H1X=45.8},{H2X=18.3},{H3X=62.1},{H4X=2.5},{T=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-940-19-6
14-940-19-6
19
M6
14.8
14
43.8
16.3
60.1
2.5
10
63
Emile Maurin 14-940-19-8
14-940-19-8
19
M8
18.8
18
45.8
18.3
62.1
2.5
12
63
Emile Maurin 14-940-24-8
14-940-24-8
24
M8
18.8
18
49.3
16.5
69.3
3.0
12
78
Emile Maurin 14-940-24-10
14-940-24-10
24
M10
22.8
22
51.3
18.5
71.3
3.0
15
78
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D