您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_94/14_94.prj},{NB=emile_maurin_14-940-19-8},{REF=14-940-19-8},{D1=19},{D2=M8},{D3=18.8},{D4=18},{H1=45.8},{H2=18.3},{H3=62.1},{H4=2.5},{H5=12},{L1=63},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=8},{L1X=63},{D2X=18},{D3X=18.8},{D4X=19},{H1X=45.8},{H2X=18.3},{H3X=62.1},{H4X=2.5},{T=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
H4
H5
L1
Emile Maurin 14-940-19-6
14-940-19-6
19
M6
14.8
14
43.8
16.3
60.1
2.5
10
63
Emile Maurin 14-940-19-8
14-940-19-8
19
M8
18.8
18
45.8
18.3
62.1
2.5
12
63
Emile Maurin 14-940-24-8
14-940-24-8
24
M8
18.8
18
49.3
16.5
69.3
3.0
12
78
Emile Maurin 14-940-24-10
14-940-24-10
24
M10
22.8
22
51.3
18.5
71.3
3.0
15
78
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D