피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_02/15_022.prj},{NB=emile_maurin_15-022-25-8},{REF=15-022-25-8},{PARTNUMBER=DIN 319-KU-25-M8-C},{NORMNR=DIN 319},{WS=KU},{WSY='KU','KT'},{WSKU=KU},{WSKT=KT},{COULEUR=Noire},{D1=25},{D2=M8},{D3=15},{H1=22.5},{H2=11.0},{D2KU='M5','M6','M8'},{D2KT='M6','M8'},{WEIGHT=0.009},{CTN=39269097},{ROHS=Y},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
COULEUR
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 15-022-10-3
15-022-10-3
Noire
10
M3
5
9.3
6.0
Emile Maurin 15-022-12-4
15-022-12-4
Noire
12
M4
6
11.2
6.5
Emile Maurin 15-022-16-4
15-022-16-4
Noire
16
M4
8
15.0
7.0
Emile Maurin 15-022-16-5
15-022-16-5
Noire
16
M5
8
15.0
7.0
Emile Maurin 15-022-20-5
15-022-20-5
Noire
20
M5
12
18.0
9.0
Emile Maurin 15-022-20-6
15-022-20-6
Noire
20
M6
12
18.0
9.0
Emile Maurin 15-022-25-5
15-022-25-5
Noire
25
M5
15
22.5
11.0
Emile Maurin 15-022-25-6
15-022-25-6
Noire
25
M6
15
22.5
11.0
Emile Maurin 15-022-25-8
15-022-25-8
Noire
25
M8
15
22.5
11.0
Emile Maurin 15-022-30-8
15-022-30-8
Noire
30
M8
15
28.0
14.5
Emile Maurin 15-022-32-6
15-022-32-6
Noire
32
M6
18
29.0
14.5
Emile Maurin 15-022-32-8
15-022-32-8
Noire
32
M8
18
29.0
14.5
Emile Maurin 15-022-32-10
15-022-32-10
Noire
32
M10
18
29.0
14.5
Emile Maurin 15-022-35-10
15-022-35-10
Noire
35
M10
18
32.5
18.0
Emile Maurin 15-022-40-8
15-022-40-8
Noire
40
M8
22
37.0
18.0
Emile Maurin 15-022-40-10
15-022-40-10
Noire
40
M10
22
37.0
18.0
Emile Maurin 15-022-40-12
15-022-40-12
Noire
40
M12
22
37.0
18.0
Emile Maurin 15-022-50-12
15-022-50-12
Noire
50
M12
27
46.0
21.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D