피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_04/15_04.prj},{NB=emile_maurin_15-046-20},{REF=15-046-20},{MATIERE=Aluminium},{VERSION=Taraudée},{D1=20},{D2=M5},{D3=12},{H1=9.0},{H2=18.0},{INFOS=INFOTEXTE},{T2=11},{PARTNUMBER=DIN 319-AL-20-M5-C},{NORMNR=DIN 319},{WERKSTOFF=Aluminium},{WERKSTOFFE=Stahl(ST)/Aluminium(AL)/Edelstahl(NI)},{A1= 'AL', 'Aluminium', 'ST', 'Stahl','NI','Edelstahl'},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{WEIGHT=0.0112},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 15-042-16
15-042-16
Acier
Taraudée
16
M4
8
7.0
15.0
Emile Maurin 15-042-20
15-042-20
Acier
Taraudée
20
M5
12
9.0
18.0
Emile Maurin 15-042-25
15-042-25
Acier
Taraudée
25
M6
15
11.0
22.5
Emile Maurin 15-042-32
15-042-32
Acier
Taraudée
32
M8
18
14.5
29.0
Emile Maurin 15-042-40
15-042-40
Acier
Taraudée
40
M10
22
18.0
37.0
Emile Maurin 15-042-50
15-042-50
Acier
Taraudée
50
M12
27
21.0
46.0
Emile Maurin 15-046-16
15-046-16
Aluminium
Taraudée
16
M4
8
7.0
15.0
Emile Maurin 15-046-20
15-046-20
Aluminium
Taraudée
20
M5
12
9.0
18.0
Emile Maurin 15-046-25
15-046-25
Aluminium
Taraudée
25
M6
15
11.0
22.5
Emile Maurin 15-046-32
15-046-32
Aluminium
Taraudée
32
M8
18
14.5
29.0
Emile Maurin 15-046-40
15-046-40
Aluminium
Taraudée
40
M10
22
18.0
37.0
Emile Maurin 15-046-50
15-046-50
Aluminium
Taraudée
50
M12
27
21.0
46.0
Emile Maurin 15-047-16
15-047-16
Inox
Taraudée
16
M4
8
7.0
15.0
Emile Maurin 15-047-20
15-047-20
Inox
Taraudée
20
M5
12
9.0
18.0
Emile Maurin 15-047-25
15-047-25
Inox
Taraudée
25
M6
15
11.0
22.5
Emile Maurin 15-047-32
15-047-32
Inox
Taraudée
32
M8
18
14.5
29.0
Emile Maurin 15-047-40
15-047-40
Inox
Taraudée
40
M10
22
18.0
37.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D