您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_12/15_127.prj},{NB=emile_maurin_15-127-20},{REF=15-127-20},{D1=20},{D2=6},{D3=M 8},{D3X=8},{P=1.250},{D4=12},{H1=24},{L1=12},{T=9},{R1=25.0},{R2=2.0},{R3=7.0},{L1X=6.0},{D5=9.0},{L2=12.0},{L3=20.5},{ANG=14.036},{HHE=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-127.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D3
D4
H1
L1
Emile Maurin 15-127-16
15-127-16
16
M 6
10
18
10
Emile Maurin 15-127-20
15-127-20
20
M 8
12
24
12
Emile Maurin 15-127-25
15-127-25
25
M 8
14
29
14
Emile Maurin 15-127-32
15-127-32
32
M10
18
37
16
Emile Maurin 15-127-36
15-127-36
36
M12
20
42
18
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D