피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_131/15_1316.prj},{NB=emile_maurin_15-1316-32},{REF=15-1316-32},{VERSION=A tige filetée},{FINITION=Acier},{D1=32},{D2=M6},{D3=14},{H1=23},{H2=11.5},{H3=-},{L1=20},{R1=21.0},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=168253},{DESCRIPTION=VTT.32-p-M6x20-LP},{NDM=6},{L2=11.500},{WEIGHT=19},{ANG1=158.740},{LEN=16.872},{ANG2=21.2600},{RAD=3.833},{POINT=18.033},{VER=B},{PPATH=15_1316/15_1316_asmtpl.prj},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
H1
H2
H3
L1
R1
Emile Maurin 15-1316-25
15-1316-25
A tige filetée
Acier
25
M5
12
20
10.0
-
16
20.0
Emile Maurin 15-1316-32
15-1316-32
A tige filetée
Acier
32
M6
14
23
11.5
-
20
21.0
Emile Maurin 15-1316-40
15-1316-40
A tige filetée
Acier
40
M8
16
27
13.5
-
30
21.5
Emile Maurin 15-1316-50
15-1316-50
A tige filetée
Acier
50
M10
19
30
15.0
-
40
22.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D