피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_133/15_133.prj},{NB=emile_maurin_15-1332-50-10},{REF=15-1332-50-10},{VERSION=Join H-NBR},{FINITION=Poli},{D1=50},{D2=M10},{D3=21},{D4=21.8},{H1=30.0},{H2=17},{H3=18},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 5445-50-M10-PL},{NORMNR=GN 5445},{NDM=10},{X=5.25},{Y=23},{WEIGHT=0.117},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{H11=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
H3
Emile Maurin 15-1331-40-6
15-1331-40-6
Join H-NBR
Mat
40
M6
18
18.8
26.0
15
12
Emile Maurin 15-1331-40-8
15-1331-40-8
Join H-NBR
Mat
40
M8
18
18.8
26.0
15
15
Emile Maurin 15-1331-50-8
15-1331-50-8
Join H-NBR
Mat
50
M8
21
21.8
30.0
17
15
Emile Maurin 15-1331-50-1...
15-1331-50-10
Join H-NBR
Mat
50
M10
21
21.8
30.0
17
18
Emile Maurin 15-1332-40-6
15-1332-40-6
Join H-NBR
Poli
40
M6
18
18.8
26.0
15
12
Emile Maurin 15-1332-40-8
15-1332-40-8
Join H-NBR
Poli
40
M8
18
18.8
26.0
15
15
Emile Maurin 15-1332-50-8
15-1332-50-8
Join H-NBR
Poli
50
M8
21
21.8
30.0
17
15
Emile Maurin 15-1332-50-1...
15-1332-50-10
Join H-NBR
Poli
50
M10
21
21.8
30.0
17
18
Emile Maurin 15-1333-40-6
15-1333-40-6
Join EPDM
Mat
40
M6
18
18.8
26.0
15
12
Emile Maurin 15-1333-40-8
15-1333-40-8
Join EPDM
Mat
40
M8
18
18.8
26.0
19
15
Emile Maurin 15-1333-50-8
15-1333-50-8
Join EPDM
Mat
50
M8
21
21.8
30.0
19
15
Emile Maurin 15-1333-50-1...
15-1333-50-10
Join EPDM
Mat
50
M10
21
21.8
30.0
23
18
Emile Maurin 15-1334-40-6
15-1334-40-6
Join EPDM
Poli
40
M6
18
18.8
26.0
15
12
Emile Maurin 15-1334-40-8
15-1334-40-8
Join EPDM
Poli
40
M8
18
18.8
26.0
19
15
Emile Maurin 15-1334-50-8
15-1334-50-8
Join EPDM
Poli
50
M8
21
21.8
30.0
19
15
Emile Maurin 15-1334-50-1...
15-1334-50-10
Join EPDM
Poli
50
M10
21
21.8
30.0
23
18
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D